CPI-DBD-54-SCMC-150M
CPI-DBD-54-SCMC-150M
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
1.57
Longueur (in)
14.21
Déplacement (in)
6
Poids (lb)
2.08
Déplacement (mm)
150
Imperial or Metric Product
Métrique
Diamètre du capteur (mm)
54
Diametre tube (mm)
40
Longueur (mm)
369.9
Poids (kg)
0.94
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
40 mm
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Montage á tube
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top