CPI-DBD-54-SCMC-200E
CPI-DBD-54-SCMC-200E
Vakuumsauger mit Anbindung, gefedert
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
1.87
Rohrdurchmesser (in)
1.25
Hub (in)
2
Länge (in)
10.28
Hub (mm)
50
Gewicht (kg)
0.85
Länge (mm)
261.1
Rohrdurchmesser (mm)
31.75
Sensordurchmesser (mm)
54
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Rohrbefestigung
Produktreihe
Gefederte Saugerhalter Fur Doppelrohteilerkennung
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,25 in
Back to Top