CPI-DBD-54-SCMC-200E
CPI-DBD-54-SCMC-200E
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Déplacement (in)
2
Poids (lb)
1.87
Longueur (in)
10.28
Diametre tube (in)
1.25
Longueur (mm)
261.1
Imperial or Metric Product
Impérial
Diametre tube (mm)
31.75
Poids (kg)
0.85
Diamètre du capteur (mm)
54
Déplacement (mm)
50
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Supports Détecteur Double Tôle
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Montage á tube
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
1.25 po
Back to Top