CPI-PA-500-F18-F18
CPI-PA-500-F18-F18
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.5
Gewicht (oz) (oz)
0.8
Apple Core (mm)
12.7
Gewicht (g)
23
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Material
Aluminum
Anschlussgewinde (NPT Female)
F18
Befestigung
0,50 in. Apple Core
Produkt Typen
Micro Tooling
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Apple Core Size
12.7
Anschlussgewinde (NPT Male)
F18
Back to Top