CPI-PA-500-F18-F18
CPI-PA-500-F18-F18
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Embout (in)
0.5
Poids (oz)
0.8
Poids (g)
23
Embout (mm)
12.7
montage
.50 in. Apple Core
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
MicroTool
Matériel
Aluminum
Embout
12.7
Gammes de produits
Générateurs de Vide
Filetage couvercle (Male)
F18
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Filetage couvercle (Female)
F18
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top