CPI-PA-500-FG18-MG18
CPI-PA-500-FG18-MG18
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.5
Gewicht (oz) (oz)
0.8
Gewicht (g)
23
Apple Core (mm)
12.7
Anschlussgewinde (NPT Female)
FG18
Produkt Typen
Micro Tooling
Apple Core Size
12.7
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Anschlussgewinde (NPT Male)
MG18
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Befestigung
0,50 in. Apple Core
Material
Aluminum
Back to Top