CPI-PA-500-FG18-MG18
CPI-PA-500-FG18-MG18
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
0.8
Embout (in)
0.5
Poids (g)
23
Embout (mm)
12.7
Embout
12.7
Gammes de produits
Générateurs de Vide
Filetage couvercle (Male)
MG18
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
MicroTool
montage
.50 in. Apple Core
Filetage couvercle (Female)
FG18
Matériel
Aluminum
Back to Top