CPI-PA-500-FM5-FM5
CPI-PA-500-FM5-FM5
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
0.8
Apple Core (in)
0.5
Gewicht (g)
23
Apple Core (mm)
12.7
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Micro Tooling
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Apple Core Size
12.7
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Anschlussgewinde (NPT Male)
FM5
Befestigung
0,50 in. Apple Core
Material
Aluminum
Anschlussgewinde (NPT Female)
FM5
Back to Top