CPI-PA-500-FM5-FM5
CPI-PA-500-FM5-FM5
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
0.8
Embout (in)
0.5
Embout (mm)
12.7
Poids (g)
23
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
MicroTool
Matériel
Aluminum
Filetage couvercle (Female)
FM5
montage
.50 in. Apple Core
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Générateurs de Vide
Embout
12.7
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Filetage couvercle (Male)
FM5
Back to Top