CPI-PA-500-FM5-MM5
CPI-PA-500-FM5-MM5
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Apple Core (in)
0.5
Gewicht (oz) (oz)
0.8
Gewicht (g)
23
Apple Core (mm)
12.7
Anschlussgewinde (NPT Female)
FM5
Produkt Typen
Micro Tooling
Apple Core Size
12.7
Produktfunktion
Robotertooling
Befestigung
0,50 in. Apple Core
Material
Aluminum
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Anschlussgewinde (NPT Male)
MM5
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top