CPI-PA-500-FM5-MM5
CPI-PA-500-FM5-MM5
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Embout (in)
0.5
Poids (oz)
0.8
Poids (g)
23
Embout (mm)
12.7
Filetage couvercle (Male)
MM5
Embout
12.7
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Générateurs de Vide
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
MicroTool
Filetage couvercle (Female)
FM5
montage
.50 in. Apple Core
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top