CPI-SA25-40-25-75
CPI-SA25-40-25-75
Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.57|0.98
Länge (in)
2.66
Rohrkombination (in)
1.57 / 0.98
Gewicht (lb)
0.64
Rohrkombination (mm)
40 / 25
Länge (mm)
67.6
Gewicht (kg)
0.29
Rohrdurchmesser (mm)
40|25
Produkt Typen
Schwenkarm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktreihe
Schwenkarme
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
40 mm / 25 mm
Oberflächenbehandlung
blau
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1675366493000
Back to Top