CPI-SA25-40-25-75
CPI-SA25-40-25-75
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
2.66
Diametre tube (in)
1.57|0.98
Combinaison de tubes (in)
1.57 / 0.98
Poids (lb)
0.64
Longueur (mm)
67.6
Combinaison de tubes (mm)
40 / 25
Poids (kg)
0.29
Diametre tube (mm)
40|25
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1675366493000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
DistributorGroup
End Effectors
terminaison
Bleu
Taille tube
40 mm / 25 mm
Type de produit
Bras pivotant
Back to Top