CPI-VSA-19-BO-LP
CPI-VSA-19-BO-LP
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
6
Apple Core (in)
0.748
Apple Core (mm)
19
Gewicht (g)
170
Produkt Typen
Flaches Profil
Apple Core Size
19
Befestigung
19 mm Apple Core
Sensoranschluß
Nein
DistributorGroup
End Effectors
Anschlussgewinde (NPT Female)
1/8 NPT
Schalldämpfer
Nein
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Material
Aluminum
Anschlussgewinde (NPT Male)
3/8 G
Produktreihe
Vakummerzeuger/Ejektoren
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
84148080
Back to Top