CPI-VSA-19-BO-LP
CPI-VSA-19-BO-LP
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
6
Embout (in)
0.748
Embout (mm)
19
Poids (g)
170
Silencieux
Non
Filetage couvercle (Female)
1/8 NPT
Distributor Group - FR
Prehenseurs
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
montage
19 mm Apple Core
DistributorGroup
End Effectors
Port de détecteur
Non
Fonction de produit
Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE
84148080
Matériel
Aluminum
Type de produit
Profile bas
Gammes de produits
Générateurs de Vide
Embout
19
Filetage couvercle (Male)
3/8 G
Back to Top