CPI-WRWM-45-25-25
CPI-WRWM-45-25-25
Schwenkflansch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
19.26
Gewicht (lb)
8.58
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Gewicht (kg)
3.9
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Länge (mm)
489.2
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Drehung
45
Produktreihe
Gelenk-Rotationsbaugruppen
Produkt Typen
Schwenkflansch
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1674221764000
Rohr Durchmesser
2,50 mm
Back to Top