CPI-WRWM-45-25-25
CPI-WRWM-45-25-25
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
8.58
Diametre tube (in)
2.50
Longueur (in)
19.26
Poids (kg)
3.9
Longueur (mm)
489.2
Diametre tube (mm)
63.5
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Bride Pivotante
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
2.50 mm
Rotation
45
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1674221764000
Type de produit
Assemblage rotatif
Back to Top