CPI-WRWM-45-60-60
CPI-WRWM-45-60-60
Schwenkflansch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
8.58
Länge (in)
19.26
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (kg)
3.9
Länge (mm)
489.2
Rohrdurchmesser (mm)
60
Produktreihe
Gelenk-Rotationsbaugruppen
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkflansch
PublishedDate
1674224400000
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
60 mm
Drehung
45
Back to Top