CPI-WRWM-45-60-60
CPI-WRWM-45-60-60
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
8.58
Diametre tube (in)
2.36
Longueur (in)
19.26
Diametre tube (mm)
60
Poids (kg)
3.9
Longueur (mm)
489.2
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1674224400000
DistributorGroup
End Effectors
Rotation
45
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Assemblage rotatif
Gammes de produits
Bride Pivotante
Taille tube
60 mm
Back to Top