CPI-WRWM-90-25-00
CPI-WRWM-90-25-00
Schwenkflansch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
19.26
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Gewicht (lb)
10.56
Länge (mm)
489.2
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Gewicht (kg)
4.8
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
2,50 mm
Produktreihe
Gelenk-Rotationsbaugruppen
Produkt Typen
Schwenkflansch
Drehung
90
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1674224918000
Back to Top