CPI-WRWM-90-25-00
CPI-WRWM-90-25-00
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
2.50
Poids (lb)
10.56
Longueur (in)
19.26
Longueur (mm)
489.2
Poids (kg)
4.8
Diametre tube (mm)
63.5
PublishedDate
1674224918000
Rotation
90
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
2.50 mm
Type de produit
Assemblage rotatif
Gammes de produits
Bride Pivotante
Back to Top