CPI-WRWM-90-25-20
CPI-WRWM-90-25-20
Schwenkflansch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
10.56
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Länge (in)
19.26
Gewicht (kg)
4.8
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Länge (mm)
489.2
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Schwenkflansch
Drehung
90
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Gelenk-Rotationsbaugruppen
PublishedDate
1674227881000
Rohr Durchmesser
2,50 mm
Back to Top