CPI-WRWM-90-25-20
CPI-WRWM-90-25-20
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
10.56
Longueur (in)
19.26
Diametre tube (in)
2.50
Poids (kg)
4.8
Longueur (mm)
489.2
Diametre tube (mm)
63.5
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Assemblage rotatif
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Taille tube
2.50 mm
Gammes de produits
Bride Pivotante
PublishedDate
1674227881000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Rotation
90
Back to Top