CPI-WRWM-90-25-25
CPI-WRWM-90-25-25
Schwenkflansch
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Gewicht (lb)
10.56
Länge (in)
19.26
Länge (mm)
489.2
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Gewicht (kg)
4.8
Rohr Durchmesser
2,50 mm
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Drehung
90
PublishedDate
1674224847000
Produktreihe
Gelenk-Rotationsbaugruppen
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Schwenkflansch
Back to Top