CPI-WRWM-90-25-25
CPI-WRWM-90-25-25
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
2.50
Longueur (in)
19.26
Poids (lb)
10.56
Poids (kg)
4.8
Diametre tube (mm)
63.5
Longueur (mm)
489.2
Gammes de produits
Bride Pivotante
Rotation
90
Type de produit
Assemblage rotatif
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1674224847000
Taille tube
2.50 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top