Sackgreifer
DBG100-2-PU6-BU
DBG100-2-PU6-BU
DBG 100 modulare End Effector Sackgreifer ist für die Endstation automatischer Abfüllzellen konzipiert
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
115
Max. Werkstückgewicht (lb)
100
Hub (in)
4
Max. Werkstückgewicht (kg)
45.36
Gewicht (kg)
52
Produkt Typen
Sackgreifer
Maximale Sackgröße
24x40x6.7 in (610x1016x170 mm)
Produktreihe
DBG
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Unterstützende Optionen
Pneumatic Back-up
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Back to Top