Robohand Basis- Und Aufbau-Lineareinheiten
DLM-09M-75
DLM-09M-75
DLM - Mini Lineareinheiten mit Kugelumlaufführung
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max Hub (in)
3
Lineare Genauigkeit bei 1.00"Hub (±in)
0.0001
Kraft (lbf)
44
Hub (in)
3
Zylinder Durchmesser (in)
0.63
Gewicht (lb)
1.78
Schubkraft (lbf)
31
Werkstückgewicht (lb)
2
Schubkraft (N)
138
Werkstückgewicht (kg)
0.9
Druckbereich (bar)
20-100 psi
Gewicht (kg)
0.81
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrische Ausführung
Kraft (N)
196
Lineare Genauigkeit bei 25mm Hub (±mm)
0.005
Zylinder Durchmesser (mm)
16
Hub (mm)
75
Sonderausführung
für hohe Momentaufnahme (Option -D)
Direktverbindung
Ja
Max. Leistung (Watt)
75
Produktreihe
DLM
PublishedDate
1709328277000
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktfunktion
Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Reaktionszeit bei 25mm (1.00") Hub (sec) (Sek)
0.1
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top