Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Greifkraft (lbf)
57.2
Gewicht (lb)
0.62
Zylinder Durchmesser (in)
0.69
Hub (mm)
18
Greifkraft (N)
260
Zylinder Durchmesser (mm)
17.5
Gewicht (kg)
0.28
accuracy_mm_metric
0.08
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.08
Produkt Typen
Pneumatik Parallelgreifer
Backen Betrieb
Synchronous
Produktreihe
G120
Antriebsgeschwindigkeit (ms)
170
Direktverbindung
Ja
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten