Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Force de serrage (lbf)
57.2
Poids (lb)
0.62
Alesage cylindre (in)
0.69
Alesage cylindre (mm)
17.5
Imperial or Metric Product
Métrique
accuracy_mm_metric
0.08
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Force de serrage (N)
260
Poids (kg)
0.28
Course (mm)
18
Répétabilité (+-mm)
0.08
Fonction de produit
Solutions de Pince
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Vitesse de rotation (ms)
170
Mouvement mors
Synchrone
Direct Connect
Oui
Gammes de produits
G120
Type de produit
Pinces parallèles
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)