Kurvenklemmgreifer
GR1-15BM-045
GR1-15BM-045
Dieser modularer Greifer wir mir verschiedenen Öffnungsbacken Optionen und Seitenoptionen angeboten und zwei Zylindergrößen,Serie 15 und 20
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
2.2
Greifkraft (lbf)
169
Greifer Bereich (in.)
0 - 0.125
Greifen Max (in)
0.125
Greifen Min (in)
0
Greifer Bereich (mm)
0 - 3
Gewicht (kg)
1
Greifkraft (N)
500
Greifen Min (mm)
0
Greifen Max (mm)
3
Produktreihe
GR1
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Modularer Geschlossener Greifer
Produktfunktion
Edelstahl-Greifsysteme
Back to Top