PC-30M-30M-A
PC-30M-30M-A
PC Parallelklemmstücke verbinden zwei Rohre parallel miteinander.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Rohrkombination (in)
1.18 / 1.18
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Gewicht (lb)
0.34
max_static_clamp_load_metric
150.0
Rohrdurchmesser (mm)
30
Rohrkombination (mm)
30 / 30
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
Gewicht (kg)
0.155
Produkt Typen
Klemmblock
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
30 mm / 30 mm
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Produktreihe
Leichtbau-Parallelklemmen
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1683651345000
Back to Top