Robohand Greifer
PPC-25
PPC-25
Serie von drei Backen Parallelgreifern mit Durchgangsloch, beinhaltet Modelle mit je zwei Hublängen. Der gesamthub variiert von 10 mm bis 30 mm bei Greifkräften zwischen 790 N und 3870 N.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Betriebshandbuch (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
4.9
Hub pro Backe
0.26
Greifkraft (lbf)
589.0
Zylinder Durchmesser (in)
3.35
Maximale Fingerlänge (in)
3.54
Hub (in)
0.51
Wiederholgenauigkeit (±in)
0.0008
Maximale Fingerlänge (mm)
90.0
Greifkraft (N)
2620.0
Gewicht (kg)
2.2
Hub (mm)
13.0
Zylinder Durchmesser (mm)
85
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.02
Hub pro Backe (mm)
6.5
Sonderausführung
mit Durchgangsloch
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
PublishedDate
1675366908000
Backen Betrieb
synchronisiert
Produktreihe
PPC
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen
3 Backen Parallegreifer mit Durchgangsloch
Download Betriebshandbücher
/assets/documents/pdf/service_manuals/PPC_Maintenance-3823.pdf
Druckbereich mit Feder
45-100 psi
Anzahl der Spannbacken
3.0
Druckbereich ohne Feder
30-100 psi
Federunterstützung
Optional
Produktfunktion
Greifen
Viton Temperaturbereich
-30° bis 150°C
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek)
0.04
Standard Temperaturbereich
-35° bis 80°C
Produktzubehör
OSMK-106
Induktivsensorkit (1 Halterung, 1 Schaltfahne)
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-208V
Dichtungs-Reparatursatz - Viton
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011-C
M8 Induktiver Sensor NPN mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
SLKT-208
Dichtungs-Reparatursatz - Buna-N
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011-C
M8 Induktiver Sensor PNP mit M8-Anschluss
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISP-011
PNP Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
OISN-011
NPN Induktivsensor (3mm) mit Quick Disconnect*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top