RM4-45-R07
RM4-45-R07
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R07
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
22.05
Weite (in)
19.29
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Gewicht (lb)
29.9
Weite (mm)
490.0
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 13
Gewicht (kg)
13.6
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Länge (mm)
560.0
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 12
Rohrdurchmesser (mm)
45
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R07:Lochkreis Ø 200mm
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top