RM4-45-R07
RM4-45-R07
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Largeur (in)
19.29
Diametre tube (in)
1.77
Poids (lb)
29.9
Longueur (in)
22.05
Charge statique max (lb)
1000.0
interface robot trou central (mm)
(6) 13
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 12
Largeur (mm)
490.0
Charge statique max (kg)
453.6
Longueur (mm)
560.0
Diametre tube (mm)
45
Poids (kg)
13.6
Type de produit
Mid Accessoire de montage
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
45B
Matériel
Aluminum
Interface robot boulon
R07: 200mm Bolt Circle
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top