RM4-45-R09
RM4-45-R09
RM4 Basisträger Schwerlastausführung mit Bohrbild R09
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
22.05
Weite (in)
19.29
Rohrdurchmesser (in)
1.77
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000.0
Gewicht (lb)
29.9
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 20
Länge (mm)
560.0
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 15
Gewicht (kg)
13.6
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Rohrdurchmesser (mm)
45
Weite (mm)
490.0
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R09:Lochkreis Ø 200mm , inkl. Isolierung
Rohr Durchmesser
B-45 Profil
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Aluminum
Back to Top