RM4-45-R09
RM4-45-R09
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
22.05
Charge statique max (lb)
1000.0
Poids (lb)
29.9
Diametre tube (in)
1.77
Largeur (in)
19.29
Longueur (mm)
560.0
Interface robot trou de goupille (mm)
(2) 15
interface robot trou central (mm)
(6) 20
Charge statique max (kg)
453.6
Diametre tube (mm)
45
Largeur (mm)
490.0
Poids (kg)
13.6
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Interface robot boulon
R09: 200mm Bolt Circle, Includes Insulation
Gammes de produits
Montage Intermédiaire Charge Lourde BodyBuilder™
Matériel
Aluminum
Taille tube
45B
Type de produit
Mid Accessoire de montage
Back to Top