RM4-60-R14
RM4-60-R14
RM4 -Basisträger Schwerlastausführung für 60 mm Profil mit Roboter Interface
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Minimale statische Produkt Belastung (lb)
1000
Weite (in)
20
Gewicht (lb)
34.2
Länge (in)
22.08
Rohrdurchmesser (in)
2.36
Gewicht (kg)
15.5
Länge (mm)
560.8
Stiftlochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
2x Ø 12
Rohrdurchmesser (mm)
60
Durchgangslochbild für Roboter Anschlußflansch (mm)
6x Ø 13
Weite (mm)
508
Minimale statische Produkt Belastung (kg)
453.6
Material
Aluminum
Rohr Durchmesser
B-60 Profil
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Bolzenlochbild für Roboter Anschlußflansch
R14:Lochkreis Ø 200mm , 125mm Pilot, 11 mm tief
Produktreihe
BodyBuilder™ Schwerlast-Fußklemmen – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen
Basisträger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Back to Top