SEC-25M-25M-A
SEC-25M-25M-A
SEC Winkel Klemmstück
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
0.98 / 0.98
Gewicht (lb)
0.1
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Rohrkombination (mm)
25 / 25
Gewicht (kg)
0.047
Rohrdurchmesser (mm)
25
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-Manschettenklemmen aus Aluminium
Material
Aluminum
Produkt Typen
Winkelarm
Rohr Durchmesser
25 mm / 25 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1683651327000
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top