SEC-25M-25M-A
SEC-25M-25M-A
Les serre-câbles poignet SEC permettent une liaison à angle droit de deux tubes avec un design plat et sont donc des serre-câbles en T idéaux pour les espaces étroits
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
Combinaison de tubes (in)
0.98 / 0.98
Poids (lb)
0.1
Diametre tube (in)
0.98
Combinaison de tubes (mm)
25 / 25
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.047
Type de produit
Poignet
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
25 mm / 25 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Poignet de Serrage
PublishedDate
1683651327000
Back to Top