TCA-30M-30M-400-A
TCA-30M-30M-400-A
TCA -Leichtbau T-Klemmstück
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrkombination (in)
1.18 / 1.18
Rohrdurchmesser (in)
1.18
Länge (in)
15.75
Gewicht (lb)
0.87
Rohrdurchmesser (mm)
30
Gewicht (kg)
0.394
Länge (mm)
400
Rohrkombination (mm)
30 / 30
Produkt Typen
T-Klemmblock
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
30 mm / 30 mm
Produktreihe
Leichtbau-Tooling-T-Klemmstücke
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1683651347000
Back to Top