TCA-30M-30M-400-A
TCA-30M-30M-400-A
Les pièces de serrage TCA T permettent une liaison à angle droit de 2 tubes avec un contour perturbateur minimal.
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
15.75
Combinaison de tubes (in)
1.18 / 1.18
Poids (lb)
0.87
Diametre tube (in)
1.18
Poids (kg)
0.394
Diametre tube (mm)
30
Combinaison de tubes (mm)
30 / 30
Longueur (mm)
400
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Pièce de serrage en T
Taille tube
30 mm / 30 mm
PublishedDate
1683651347000
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Serrage-T
Back to Top