TPA-20-35-LWT-A
TPA-20-35-LWT-A
TPA Tranferpressen Adapter zur Anbindung an Vorsatzschienen.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Höhe (in)
1.38
Gewicht (lb)
0.52
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Rohrdurchmesser (mm)
20
Höhe (mm)
35.0
Gewicht (kg)
0.23
Material
High Strength Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1683651324000
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Produktreihe
Leichtbau-Flanschklemmstücke
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Pressenadapter
Rohr Durchmesser
20 mm
Back to Top