TPA-20-35-LWT-A
TPA-20-35-LWT-A
Adaptateur pour presses de transfert TPA pour le raccordement à des rails adaptables.
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
Hauteur (in)
1.38
Diametre tube (in)
0.79
Poids (lb)
0.52
Poids (kg)
0.23
Hauteur (mm)
35.0
Diametre tube (mm)
20
Matériel
High Strength Aluminum
Type de produit
Adaptateur pour presse de transfert
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Bride de Montage
PublishedDate
1683651324000
Taille tube
20 mm
Back to Top