VC-B05N-18F
VC-B05N-18F
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
0.22
Gewicht (oz) (oz)
0.09
Saugergröße
0.19 in
Gewicht (g)
5.8
Durchmesser (mm)
5.6
Saugergröße
5 mm
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
0.04
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (schwarz)
Ausführung
Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
0.1
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
1/8 G AG
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Material
Nitrile
Back to Top