VC-B05N-18F
VC-B05N-18F
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
0.22
Taille chapeau
0.19 in
Poids (oz)
0.09
Poids (g)
5.8
Diametre (mm)
5.6
Taille chapeau
5 mm
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
0.1
Forme
Round
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Durometre
A50 (noir)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.04
Montage
1/8 G femelle
Matériel
Nitrile
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Micro soufflet
Back to Top