VC-B10N-10M
VC-B10N-10M
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Durchmesser (in)
0.43
Gewicht (oz) (oz)
0.11
Saugergröße
0.39 in
Durchmesser (mm)
10.9
Saugergröße
10 mm
Gewicht (g)
3.4
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
0.87
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Ausführung
Rund
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Material
Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
0.39
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Befestigung
M5 AG
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (schwarz)
Back to Top