VC-B10N-10M
VC-B10N-10M
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (oz)
0.11
Taille chapeau
0.39 in
Diametre (in)
0.43
Taille chapeau
10 mm
Diametre (mm)
10.9
Poids (g)
3.4
Montage
M5 mâle
Type de produit
Micro soufflet
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Durometre
A50 (noir)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.39
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
0.87
Matériel
Nitrile
Back to Top