VC-B10S-18F
VC-B10S-18F
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
0.11
Saugergröße
0.39 in
Durchmesser (in)
0.43
Saugergröße
10 mm
Gewicht (g)
3.4
Durchmesser (mm)
10.9
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produktfunktion
Robotertooling
Befestigung
1/8 G AG
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (orange)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
0.87
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Material
Silicone
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
0.39
Ausführung
Rund
Back to Top