VC-B10S-18F
VC-B10S-18F
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre (in)
0.43
Taille chapeau
0.39 in
Poids (oz)
0.11
Diametre (mm)
10.9
Poids (g)
3.4
Taille chapeau
10 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Micro soufflet
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
0.87
Montage
1/8 G femelle
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
0.39
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Forme
Round
DistributorGroup
End Effectors
Durometre
A50 (orange)
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Matériel
Silicone
Back to Top