VC-B15N-18F
VC-B15N-18F
VC-B - Micro Balg Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
0.59 in
Gewicht (oz) (oz)
0.12
Durchmesser (in)
0.63
Saugergröße
15 mm
Durchmesser (mm)
16
Gewicht (g)
3.7
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Micro Balgsauger
Material
Nitrile
DistributorGroup
End Effectors
Ausführung
Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
1.25
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
0.57
Befestigung
1/8 G AG
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Durometer (Härtemessgerat)
A50 (schwarz)
Back to Top